ZF75-PU-12F

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica75 [mm]
MateriałPoliuretan
Twardość w skali Shore’a60
KolorPółprzezroczysty pomarańczowy
Gwint przyłączeniowyG1/2″ wewn.
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza0 ... +60 [°C]
Skok3.6 [mm]
Pojemność20 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa60.04 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa110.07 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa140.09 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa80.05 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa200.12 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa270.27 [N]
Masa0.098 [kg]
Przyssawka płaska
Ssawki
Szczegóły