ZFC100-PU-12F

Przyssawka stożkowa
Seria ZFC
- Optymalna geometria
- Do powierzchni wypukłych
- Efektywne przenoszenie blachy, elementów karoserii i szkła
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Metal
- Szkło
Dane techniczne
| Średnica | 100 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/2″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka stożkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 17.5 [mm] |
| Pojemność | 80 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 120.07 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 235.15 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 280.27 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 125.08 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 350.32 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 460.38 [N] |
| Masa | 0.12 [kg] |