ZFC75-PU-18F38M

Przyssawka stożkowa
Seria ZFC
- Optymalna geometria
- Do powierzchni wypukłych
- Efektywne przenoszenie blachy, elementów karoserii i szkła
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Metal
- Szkło
Dane techniczne
| Średnica | 75 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. – G3/8″ zewn. |
| Budowa | Przyssawka stożkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 24 [mm] |
| Pojemność | 30 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 60.72 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 151.66 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 205.03 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 75.05 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 190.12 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 250.25 [N] |
| Masa | 0.04 [kg] |