ZFC75-S-18F38M

Przyssawka stożkowa
Seria ZFC

  • Optymalna geometria
    • Do powierzchni wypukłych
    • Efektywne przenoszenie blachy, elementów karoserii i szkła
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Metal
    • Szkło
Średnica75 [mm]
MateriałSilikon
Twardość w skali Shore’a55
KolorCzerwony
Gwint przyłączeniowyG1/8″ wewn. – G3/8″ zewn.
BudowaPrzyssawka stożkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok24 [mm]
Pojemność30 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa60.72 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa151.66 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa205.03 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa75.05 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa190.12 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa250.25 [N]
Masa0.04 [kg]