ZFC90-PU-14F

Przyssawka stożkowa
Seria ZFC
- Średnica: 50 mm – 100 mm
- Optymalna geometria
- Do powierzchni wypukłych
- Efektywne przenoszenie blachy, elementów karoserii i szkła
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Metal
- Szkło
Dane techniczne
| Średnica | 90 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/4″ wewn. |
| Skok | 13.4 [mm] |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 93.39 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 211.8 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 273.6 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 96.14 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 243.48 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 320.3 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 9.52 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 21.59 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 27.89 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 9.8 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 24.82 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 32.65 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Pojemność | 60 [cm³] |
| Masa | 0.12 [kg] |