ZFCF125-N-38F

Przyssawka płaska
Seria ZFCF

  • Optymalna geometria
    • Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
Średnica125 [mm]
MateriałNBR
Twardość w skali Shore’a60
KolorNiebieskie
Gwint przyłączeniowyG3/8″ wewn.
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Skok9.2 [mm]
Pojemność115 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa187.37 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa416.93 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa636.67 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa190.31 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa436.55 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa568 [N]
Masa0.12 [kg]