ZFCF30-N-14F

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 30 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Niebieskie |
| Gwint przyłączeniowy | G1/4″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Skok | 3.2 [mm] |
| Pojemność | 2 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 7.85 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 19.62 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 28.45 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 19.62 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 45.13 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 62.78 [N] |
| Masa | 0.027 [kg] |