ZFCF40-N

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Średnica: 30 mm – 125 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 40 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Skok | 3.9 [mm] |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 20.6 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 49.05 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 70.63 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 28.45 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 67.69 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 97.12 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 2.1 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 5 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 7.2 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 2.9 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 6.9 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 9.9 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Niebieskie |
| Pojemność | 4.4 [cm³] |
| Masa | 0.022 [kg] |