ZFCF40-S-M10M

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 40 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Czerwony |
| Gwint przyłączeniowy | M10 zewn. |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 3.9 [mm] |
| Pojemność | 4.4 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 20.6 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 49.05 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 70.63 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 28.45 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 67.69 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 97.12 [N] |
| Masa | 0.018 [kg] |