ZFCF70-PU-14M

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Średnica: 30 mm – 125 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica | 70 [mm] |
Materiał | Poliuretan |
Gwint przyłączeniowy | G1/4″ zewn. |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 6.3 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 15.8 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 20.1 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 7.6 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 19.6 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 28.2 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
Pojemność | 20.7 [cm³] |
Masa | 0.056 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania