ZOBF30X60-PU-14F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZOBF
- Optymalna geometria
- Do gładkich, oleistych i lekko wypukłych powierzchni
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Wymiary | 30x60 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/4″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | owal |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 8 [mm] |
| Pojemność | 11 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 27.47 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 76.52 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 142.25 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 26.49 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 74.56 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 109.87 [N] |
| Masa | 0.029 [kg] |