ZOBF40X80-PU-14F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZOBF
- Optymalna geometria
- Do gładkich, oleistych i lekko wypukłych powierzchni
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Wymiary | 40x80 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/4″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | owal |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 10.3 [mm] |
| Pojemność | 22.5 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 51.99 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 153.04 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 224.65 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 47.09 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 125.57 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 178.54 [N] |
| Masa | 0.038 [kg] |