ZOBF55X110-PU-38F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZOBF

  • Optymalna geometria
    • Do gładkich, oleistych i lekko wypukłych powierzchni
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Wymiary55x110 [mm]
MateriałPoliuretan
Twardość w skali Shore’a60
KolorPółprzezroczysty pomarańczowy
Gwint przyłączeniowyG3/8″ wewn.
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkiowal
Temperatura robocza0 ... +60 [°C]
Skok14 [mm]
Pojemność66.5 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa130.47 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa285.47 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa431.64 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa86.33 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa218.76 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa323.73 [N]
Masa0.087 [kg]