ZOBL35X90-WS-00-F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZOBL

  • Optymalna geometria
    • Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
Wymiary35x90 [mm]
MateriałSilikon do kontaktu z żywnością
Twardość w skali Shore’a55
KolorPółprzezroczysty biały
Typ filtraFiltr tarczowy
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkiowal
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok15 [mm]
Pojemność43 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa28.45 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa49.05 [N]
Masa0.022 [kg]