ZOC60X140-S-38F

Przyssawka stożkowa
Seria ZOC
- Wymiary: 11x23 mm – 60x180 mm
- Optymalna geometria
- Do gładkich, płaskich i lekko wypukłych powierzchni
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Wymiary | 60x140 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Gwint przyłączeniowy | G3/8″ wewn. |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 105.16 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 298.22 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 415.94 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 131.45 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 372.78 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 519.93 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 10.72 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 30.4 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 42.4 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 13.4 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 38 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 53 [kg] |
| Kształt przyssawki | owal |
| Kolor | Czerwony |
| Pojemność | 52 [cm³] |
| Masa | 0.15 [kg] |