ZOU10X30-N

Przyssawka płaska
Seria ZOU

  • Optymalna geometria
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Branża elektroniczna
    • Metal
Wymiary10x30 [mm]
MateriałNBR
Twardość w skali Shore’a60
KolorCzarne
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkiowal
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Skok1.1 [mm]
Pojemność0.394 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa6.08 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa13.93 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa20.11 [N]
Masa0.002 [kg]