ZOU15X45-N-18M

Przyssawka płaska
Seria ZOU
- Optymalna geometria
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Branża elektroniczna
- Metal
Dane techniczne
| Wymiary | 15x45 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Czarne |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ zewn. |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | owal |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Skok | 1.9 [mm] |
| Pojemność | 1.584 [cm³] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 10.4 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 28.25 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 41.4 [N] |
| Masa | 0.02 [kg] |