ZOU4X20-S

Przyssawka płaska
Seria ZOU
- Wymiary: 4x10 mm – 20x60 mm
- Optymalna geometria
- Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Branża elektroniczna
- Metal
Dane techniczne
Wymiary | 4x20 [mm] |
Materiał | Silikon |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.24 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 0.48 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 0.6 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 55 |
Kształt przyssawki | owal |
Kolor | Czerwony |
Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
Pojemność | 0.094 [cm³] |
Masa | 0.001 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania