ZOU6X20-WS

Przyssawka płaska
Seria ZOU
- Optymalna geometria
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Branża elektroniczna
- Metal
Dane techniczne
| Wymiary | 6x20 [mm] |
| Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Półprzezroczysty biały |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | owal |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 0.4 [mm] |
| Pojemność | 0.137 [cm³] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 3.04 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 6.28 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 7.85 [N] |
| Masa | 0.001 [kg] |