Logowanie

Przyssawka z pianką uszczelniającą
Seria ZS

  • Wymiary: 30x80 mm
  • Średnica: 35 mm – 400 mm
  • Doskonałe właściwości
    • Do szorstkich, nierównych, strukturalnych powierzchni
    • Krawędź uszczelniająca z bardzo elastycznego materiału EPDM
  • Obszary zastosowania
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal