ZU8-WS

Przyssawka płaska
Seria ZU
- Optymalna geometria
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Półprzewodniki
- Intralogistyka
- Przemysł papierniczy i drukarski
Dane techniczne
| Średnica | 8 [mm] |
| Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Półprzezroczysty biały |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 0.2 [mm] |
| Pojemność | 0.1 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 0.98 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 2.84 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 3.34 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.98 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 2.84 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 3.83 [N] |
| Masa | 0.001 [kg] |