Zmieniacz narzędzia
Seria HWR

- Zmiana w takcie sekundowym
Redukcja kosztów uzbrajania i minimalizacja czasu przestojów za pomocą trwającej zaledwie kilka sekund wymiany narzędzia. - Zintegrowane transformatory powietrzne
Elementy wykonawcze można wysterowywać za pomocą zintegrowanego układu przenoszenia powietrznego. Możliwe jest także przenoszenie elektryczne. - Nie wymagający narzędzi proces wymiany
Zintegrowana całkowicie w obudowie dźwignia ryglująca umożliwia wymianę narzędzia bez środków pomocniczych.

- Element luźny
- Do montażu od strony narzędzia
- Dźwignia blokująca
- Ze funkcją zatrzaśnięcia wspomaganą sprężynowo
- Część stała
- Do montażu po stronie robota
- Trzpień ryglujący
- Dopasowany do tulei ryglującej
- Skok blokujący
- Regulowany za pomocą tulei blokującej
- Kołnierz robota
- Grupa części wg EN ISO 9409-1
- Zintegrowany przepust powietrza
- Przepust powietrza i próżni
- Możliwe wysterowanie bezprzewodowe
- Mocowanie elementu zasilającego
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |