Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Pewny chwyt przy spadku ciśnienia
    Połączenie mechanizmu sprężynowego i wysokiego przełożenia gwarantuje bezpieczeństwo maszyny.
  • Ekstremalnie niska konstrukcja
    Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów.
  • Nieograniczona różnorodność przenośników mediów
    Niezależnie od tego, jakie medium klient zamierza transportować, mamy w tym zakresie bogate doświadczenie i na pewno znajdziemy rozwiązanie do każdego zastosowania!
  1. Mocowanie elementu zasilającego
  2. Napęd
    • Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  3. Zintegrowana sprężyna
    • Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia
  4. Kołnierz robota
    • Grupa części wg EN ISO 9409-1
  5. Kontrola pozycji tłoka
    • Za pomocą czujników pola magnetycznego
  6. Trzpień ryglujący
    • Dopasowany do tulei ryglującej
  7. Tuleja blokująca
    • Duże pochłanianie momentu
  8. Zintegrowany przepust powietrza
    • Przepust powietrza i próżni
    • Możliwe wysterowanie bezprzewodowe
  9. Element luźny
    • Do montażu od strony narzędzia
  10. Część stała
    • Do montażu po stronie robota
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły