Element zaciskowy i hamujący
Seria CBPS

  • bezpieczna dla procesu kontrola
    Kontrola stanu otwartego/zamkniętego (opcjonalnie) Rowek typu C i rowek typu T do wykrywania za pomocą czujnika pola magnetycznego
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Standardowy interfejs
    Pasuje do siłowników standardowych zgodnych z normą DIN EN ISO 15552 oraz siłowników kompaktowych zgodnych z normą DIN EN ISO 21287
  1. Możliwości montażu
    • Standardowy interfejs mocujący ułatwiający integrację
  2. Zaopatrzenie w energię
    • Przyłącza powietrzne z boku i z przodu zapewniające maksymalną elastyczność
  3. Sprawdzenie stanu
    • Wykrywanie stanu otwartego/zamkniętego za pomocą czujników pola magnetycznego
    • Zintegrowane rowki typu C i T
  4. Odpowietrzanie
    • w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej pracy
  5. Dostępność
    • Ręczne odblokowanie awaryjne umożliwiające zwolnienie podczas awarii zasilania
  6. Ochrona
    • Zgarniacze zapobiegają przedostawaniu się ciał obcych lub zanieczyszczeń
Indywidualizacje
Przewaga
  • Dla fal calowych
  • Dla wałów specjalnych od standardowych rozmiarów
Przewaga
  • Wykorzystanie istniejących rozmiarów wałów
Szczegóły