LKP5505AS2-A

Element zaciskowy
Seria LKP
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1624 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 4500 [N] |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 6.5 [bar] |
| Stan | NO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.28 [s] |
| Czas zamykania | 0.035 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 2.3 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 31 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 78 |
| Rodzaj przyłączenia | Gwint na przedniej stronie |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym