MKS2501N-LP

Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| THK | NR | 25 | NR..XA | pokaż warianty |
| THK | NR | 25 | NR..XB | pokaż warianty |
| THK | NR | 25 | NR..XLA | pokaż warianty |
| THK | NR | 25 | NR..XLB | pokaż warianty |
| THK | NR | 25 | NR..XLR | pokaż warianty |
| THK | NR | 25 | NR..XR | pokaż warianty |
| THK | NRS | 25 | NRS..XA | pokaż warianty |
| THK | NRS | 25 | NRS..XB | pokaż warianty |
| THK | NRS | 25 | NRS..XLA | pokaż warianty |
| THK | NRS | 25 | NRS..XLB | pokaż warianty |
| THK | NRS | 25 | NRS..XLR | pokaż warianty |
| THK | NRS | 25 | NRS..XR | pokaż warianty |
| THK | SNR | 25 | SNR..C | pokaż warianty |
| THK | SNR | 25 | SNR..LC | pokaż warianty |
| THK | SNR | 25 | SNR..LR | pokaż warianty |
| THK | SNR | 25 | SNR..R | pokaż warianty |
| THK | SNS | 25 | SNS..C | pokaż warianty |
| THK | SNS | 25 | SNS..LC | pokaż warianty |
| THK | SNS | 25 | SNS..LR | pokaż warianty |
| THK | SNS | 25 | SNS..R | pokaż warianty |
| THK | SVR | 25 | SVR..C | pokaż warianty |
| THK | SVR | 25 | SVR..LC | pokaż warianty |
| THK | SVR | 25 | SVR..LR | pokaż warianty |
| THK | SVR | 25 | SVR..R | pokaż warianty |
| THK | SVS | 25 | SVS..C | pokaż warianty |
| THK | SVS | 25 | SVS..LC | pokaż warianty |
| THK | SVS | 25 | SVS..LR | pokaż warianty |
| THK | SVS | 25 | SVS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 600 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Tak |
| Siła trzymania Połączenie PLUS | 1200 [N] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.02 [s] |
| Czas zamykania | 0.015 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.4 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Kierunek montażu | od góry |
| Pojemność cylindra na cykl | 9 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 56 |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
- Mechanizm klinowy
- przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
- Szczęki zaciskowe
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
- Obudowa
- Tłok pneumatyczny
- tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
- Akumulator energii sprężystości
- Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej