MKS2514D-LP

Element zaciskowy
Seria MKS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
CPCHRC(HRU)25HRC-FLpokaż warianty
CPCHRC(HRU)25HRC-FNpokaż warianty
CPCHRC(HRU)25HRC-MLpokaż warianty
CPCHRC(HRU)25HRC-MNpokaż warianty
CPCERC25ERC-MLpokaż warianty
CPCERC25ERC-MNpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca550 [N]
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweNie
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.02 [s]
Czas zamykania0.015 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-16
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa0.4 [kg]
Funkcjazaciskanie
Kierunek montażuod góry
Pojemność cylindra na cykl9 [cm³]
maks. długość mocowania56
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
Przewaga
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł elektroniczny
  • Farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Wersja ze stali nierdzewnej
  • Stosowanie specjalnych smarów
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Zapytanie o pozycję produktu za pośrednictwem inicjatora
  • Większe bezpieczeństwo
Szczegóły
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Sterowanie elementem końcowym, jeśli standardowe połączenie nie jest dostępne
  • Unikanie przeszkadzających konturów
  • Prosta integracja z maszynami lub systemami poprzez mirroring
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej