UBPS3504AS1A-LP

Element zaciskowy
Seria UBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
NSKNS(N1S)35NAS..ALpokaż warianty
NSKNS(N1S)35NAS..CLpokaż warianty
NSKNS(N1S)35NAS..EMpokaż warianty
NSKNS(N1S)35NAS..JMpokaż warianty
NSKSS(L1S)35SAS..ALZpokaż warianty
NSKSS(L1S)35SAS..CLZpokaż warianty
NSKSS(L1S)35SAS..EMZpokaż warianty
NSKSS(L1S)35SAS..JMZpokaż warianty
NSKLS(L1S)LAA...ALZpokaż warianty
NSKLS(L1S)LAA...CLZpokaż warianty
NSKLS(L1S)LAA...EMZpokaż warianty
NSKLS(L1S)LAA...JMZpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca1800 [N]
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweTak
Siła trzymania Połączenie PLUS2200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze4 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.2 [s]
Czas zamykania0.03 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa2.4 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
Kierunek montażuod przodu
Pojemność cylindra na cykl38 [cm³]
Zgarniacztak
maks. długość mocowania126
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Zapytanie o pozycję produktu za pośrednictwem inicjatora
  • Większe bezpieczeństwo
Szczegóły
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Sterowanie elementem końcowym, jeśli standardowe połączenie nie jest dostępne
  • Unikanie przeszkadzających konturów
  • Prosta integracja z maszynami lub systemami poprzez mirroring
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    • Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    • przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    • dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    • tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    • Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Zgarniacz
    • Można zamówić dodatkowo
  8. Wbudowany zawór (opcjonalnie)
    • czas zamykania krótszy nawet o 60%
    • niezależnie od długości przewodu