UBPS3505AS1

Element zaciskowy
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1661 (FKS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1662 (SKS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1665 (FKS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1666 (SKS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1624 (SLH) | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1631 (FNS) | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 35 | R1632 (SNS) | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SA | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 2800 [N] |
| Ciśnienie robocze | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Tak |
| Siła trzymania Połączenie PLUS | 3800 [N] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.2 [s] |
| Czas zamykania | 0.03 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 2.2 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 38 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 109 |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu