UBPS3512FS1A-LP

Element zaciskowy
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 2000 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Tak |
| Siła trzymania Połączenie PLUS | 2500 [N] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.2 [s] |
| Czas zamykania | 0.03 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 2.3 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 38 [cm³] |
| Zgarniacz | tak |
| maks. długość mocowania | 125 |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
- Mechanizm klinowy
- przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
- Szczęki zaciskowe i hamujące
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
- Obudowa
- Tłok pneumatyczny
- tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
- Akumulator energii sprężystości
- Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
- Zgarniacz
- Można zamówić dodatkowo
- Wbudowany zawór (opcjonalnie)
- czas zamykania krótszy nawet o 60%
- niezależnie od długości przewodu