UBPS3514AS1-LP

Element zaciskowy
Seria UBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Apokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Upokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Rpokaż warianty
RodriguezBR35BRH..Apokaż warianty
RodriguezBR35BRH..ALpokaż warianty
RodriguezBR35BRS..Bpokaż warianty
RodriguezBR35BRH..Bpokaż warianty
RodriguezBR35BRH..BLpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..AOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..LApokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..SUpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..UOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..AOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..LApokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..SUpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..UOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..LRpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..ROpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..LRpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..ROpokaż warianty
RollonMRR(Mono Rail)35MRSpokaż warianty
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..Lpokaż warianty
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..LWpokaż warianty
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..SWpokaż warianty
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..Wpokaż warianty
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..LWpokaż warianty
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..Wpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca1800 [N]
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweTak
Siła trzymania Połączenie PLUS2200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze4 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.2 [s]
Czas zamykania0.03 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa2.2 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
Kierunek montażuod góry
Pojemność cylindra na cykl38 [cm³]
maks. długość mocowania109
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Zapytanie o pozycję produktu za pośrednictwem inicjatora
  • Większe bezpieczeństwo
Szczegóły
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Sterowanie elementem końcowym, jeśli standardowe połączenie nie jest dostępne
  • Unikanie przeszkadzających konturów
  • Prosta integracja z maszynami lub systemami poprzez mirroring
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    • Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    • przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    • dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    • tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    • Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Zgarniacz
    • Można zamówić dodatkowo
  8. Wbudowany zawór (opcjonalnie)
    • czas zamykania krótszy nawet o 60%
    • niezależnie od długości przewodu