UBPS3514CS1-LP

Element zaciskowy
Seria UBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
SBCSBG35SBG..FLpokaż warianty
SBCSBG35SBG..FLLpokaż warianty
SBCSBG35SBS..SLpokaż warianty
SBCSBG35SBS..SLLpokaż warianty
SBCSBG35SPG..FLpokaż warianty
SBCSBG35SPG..FLLpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca1800 [N]
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweTak
Siła trzymania Połączenie PLUS2200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze4 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.2 [s]
Czas zamykania0.03 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa2.2 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
Kierunek montażuod góry
Pojemność cylindra na cykl38 [cm³]
maks. długość mocowania109
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Zapytanie o pozycję produktu za pośrednictwem inicjatora
  • Większe bezpieczeństwo
Szczegóły
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Sterowanie elementem końcowym, jeśli standardowe połączenie nie jest dostępne
  • Unikanie przeszkadzających konturów
  • Prosta integracja z maszynami lub systemami poprzez mirroring
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    • Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    • przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    • dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    • tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    • Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Zgarniacz
    • Można zamówić dodatkowo
  8. Wbudowany zawór (opcjonalnie)
    • czas zamykania krótszy nawet o 60%
    • niezależnie od długości przewodu