UBPS5510BS1L

Element zaciskowy
Seria UBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
IKOLRX(MX)55LRXpokaż warianty
IKOLRX(MX)55LRXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)55LRXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXLpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXSpokaż warianty
IKOLRX(MX)55LRXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)55LRXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)55LRXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)55MXDLpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca5200 [N]
Ciśnienie robocze5.5 ... 6.5 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweTak
Siła trzymania Połączenie PLUS7600 [N]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.4 [s]
Czas zamykania0.03 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa8.4 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
Kierunek montażuod przodu
Pojemność cylindra na cykl130 [cm³]
maks. długość mocowania197
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Zapytanie o pozycję produktu za pośrednictwem inicjatora
  • Większe bezpieczeństwo
Szczegóły
Przewaga
  • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
  • Przemysł opakowań
  • Żywność, farmacja, nauki przyrodnicze
Przewaga
  • Sterowanie elementem końcowym, jeśli standardowe połączenie nie jest dostępne
  • Unikanie przeszkadzających konturów
  • Prosta integracja z maszynami lub systemami poprzez mirroring
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo
  8. Wbudowany zawór (opcjonalnie)
    czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu