Logowanie

Obróbka korpusów meblowych/produkcja jednostkowa

Zalety produktu:

  • Elastyczny system do obróbki jednostkowej elementów korpusów meblowych
  • Obróbka powlekanych płyt wiórowych i MDF o wymiarach od 240 x 120 mm do 2800 x 1300 mm
  • Wydajność ponad 600 elementów na zmianę
  • Elastyczny obieg shuttle do transportu i mocowania detali
  • Roboty przemysłowe do wiercenia i osadzania okuć z kompensacją dokładności
  • Bezpośrednia integracja z systemem sterowania produkcją klienta w celu elastycznej realizacji partii produkcyjnej
  • Automatyczny załadunek i rozładunek z bezpośrednim włączeniem systemu AGV klienta

1 Maszyna podstawowa z modułowym systemem transportowym
2 Moduł załadowczy
3 Moduł pomiarowy
4 Moduł obróbczy
5 Moduł osadzania okuć
6 Moduł wyładowczy


Modułowy system transportu

Zalety produktu:

  • Elastyczny system transportowy składający się z łoża maszyny z prowadnicami liniowymi i zębatkami, obrotowych jednostek transferowych, inteligentnych jednostek ruchu (shuttle), systemu sterowania i interfejsu użytkownika
  • Wysoka dokładność pozycjonowania w połączeniu z wysoką nośnością i obciążalnością w kierunku ruchu
  • Skalowalny system pod względem długości obiegu i liczby wózków shuttle
  • Wózki programowalne niezależnie pod względem położenia, prędkości i przyspieszenia
  • Dynamiczna konfiguracja zespołów z elastycznym sterowaniem wszystkimi wózkami jako masterem lub slave

1 Prowadnice liniowe przejmujące ciężar i siły obróbki
2 Zoptymalizowany napęd zębatkowy spełniający najwyższe wymagania napędów liniowych
3 Przekazywanie energii elektrycznej i informacji (magistrala CAN) przez zestyki ślizgowe


Moduł załadowczy

Zalety produktu:

  • Równoległe podawanie detali na dwa niezależne stanowiska wejściowe przez AGV z funkcją mutingu
  • 6-ramienny robot ze sterowaną niezależnie trawersą 4-przyssawkową
  • Załadunek torami stosu nowych części i indywidualny załadunek z wózka podawczego
  • Odczyt danych stosu bezpośrednio bez etykiet przez system sterowania produkcją klienta
  • Wyrównywanie i rozdzielanie za pomocą stacji wyrównującej z kontrolą prawidłowości
  • Podawanie i pozycjonowanie wózków shuttle w zależności od rozmiaru detali

1 Bramy szybkobieżne z funkcją mutingu do automatycznego załadunku za pomocą pojazdów AGV
2 Podawanie detali na stosie
3 Podawanie detali na wózku podawczym do obróbki tyłu
4 Robot załadowczy
5 Trawersa przyssawkowa do załadunku torami
6 Stacja wyrównująca


Moduł pomiarowy

Zalety produktu:

  • Bezdotykowy pomiar długości i wysokości detali podczas przejazdu
  • Kontrola prawidłowości podawanych części
  • Kompensacja odchyleń wymiarowych i błędów kątowych

1 Mostek pomiarowy
2 Oś liniowa
3 Bezdotykowy czujnik pomiarowy (czujnik liniowy)
4 Detal w shuttle


Moduł obróbczy

Zalety produktu:

  • Obróbka za pomocą dwóch robotów obróbczych ABB o kompensowanej precyzji i wielofunkcyjnych głowic obróbczych z wysuwanymi niezależnie jednostkami obróbczymi
  • Wykonanie wszystkich niezbędnych funkcji obróbki: rowkowanie, frezowanie, frezowanie Clamex, wiercenie poziome i pionowe, wiercenie rzędowe
  • Dynamiczny rozdział obróbki przez optymalizator wiercenia na dwa roboty obróbcze w celu optymalizacji wydajności

1 Robot obróbczy ABB
2 Głowica obróbcza
3 Sterownik robota
4 Chłodzenie wrzeciona
5 Kabina ochronna z odciągiem
6 Terminal obsługi


Moduł osadzania okuć

Zalety produktu:

  • Sterowane programem osadzania różnych typów okuć za pomocą robota wyposażonego w wiele głowic do osadzania okuć
  • Ręczne podawanie okuć na tacach w stacji transferowej
  • Podawanie okuć przez robota poprzez pozycjonowanie tac w stacji wyrównującej

1 Robot obróbczy
2 Głowica do osadzania okuć
3 Stanowisko podawania okuć
4 Stanowisko wyrównywania i podawania


Moduł rozładowczy

Zalety produktu:

  • W pełni automatyczny rozładunek za pomocą 6-ramiennego robota ze sterowaną niezależnie trawersą 4-przyssawkową
  • Dynamiczne przyznawanie priorytetu odkładania detali na linii transportowej, wózkach podawczych lub w magazynie buforowym
  • Równoległy odbiór wózków podawczych przy użyciu systemu AGV z funkcją mutingu

1 Bramy szybkobieżne z funkcją mutingu do automatycznego transportu detali za pomocą AGV
2 Robot rozładunkowy
3 Trawersa przyssawkowa
4 Wózek podawczy do odkładania detali do obróbki tyłu
5 Bufor
6 Przenośnik rolkowy do transportu detali


Głowica obróbcza

Zalety produktu:

  • Modułowa głowica wielofunkcyjna do realizacji różnych funkcji na module obróbczym
  • Specjalna konstrukcja głowicy wielofunkcyjnej do warunków ograniczonej przestrzeni i łatwej wymiany narzędzi
  • Przekładnia wiertarska do obróbki pojedynczej i seryjnej

1-24 Pionowe wrzeciona wiertarskie z uchwytem szybkomocującym
25-31 Poziome wrzeciona wiertarskie z uchwytem Weldon
33 Frez trzpieniowy
34 Clamex pionowy
35 Piła do rowków
36 Clamex poziomy
37-38 Wiertło do nóżek
39-41 Jednostka do wiercenia zawiasów


Zapraszamy do kontaktu

Dane osobowe
Wiadomość