Chwytak do gotowych opon
Seria WTR2000

  • Dynamiczny, mocny i wytrzymały, gotowy do montażu podwójny chwytak do opon do paletyzacji (rick rack)
  • Lekki, modułowy chwytak zaprojektowany zgodnie ze standardami branżowymi zapewnia elastyczność i łatwość użytkowania
  • Pewny i zrównoważony chwyt zmniejsza ryzyko deformacji opony
  • Montaż czujnika do wykrywania obecności opony
  • Możliwość obsługi opon o różnych średnicach
  • Części stykające się z obrabianym przedmiotem są wykonane ze stali nierdzewnej
  1. Kołnierz robota
  2. Wał referencyjny
  3. Suwak
    • Serwomotor AC
    • do regulacji szerokości
  4. Szczęka chwytająca
    • z hartowanej stali szlachetnej
    • pneumatyczne
    • Zasada dźwigni kolankowej