Odniesienie do komponentu
Produkcja zębników kierowniczych do samochodowych układów kierowniczych
Chwytak | Komponenty | Mobilność | Samochód | Podwozie
          Task & Solution
        
- Frezowanie i obróbka 3 000 zębników kierowniczych w 10 różnych rozmiarach
 - Robot z chwytakiem pneumatycznym typu GPP5008NC chwyta sworznie i przenosi je do korytarzy frezowania w centrum obróbczym.
 - Wyposażony w osłonę, GPP5000 osiąga szczelność IP67, dzięki czemu chwytak ten może być również używany w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, takich jak centra obróbcze lub szlifierki.
 - Szybki ruch i duża siła chwytania
 - Niezwykła wytrzymałość: prowadnica z rowkiem profilowym ze stali w stali
 - Trwałość nawet w trudnych warunkach: zabezpieczony przed korozją i dodatkowo wyposażony w wycieraczkę z podwójną wargą dla prowadnic
 
      Wbudowane standardowe komponenty