Odniesienie do komponentu
Najnowocześniejszy system etykietowania
Chwytak | Komponenty
Task & Solution
Najnowocześniejszy system etykietowania przeznaczony do obsługi produktów o trudnych kształtach lub powierzchniach. Doskonale nadaje się do materiałów, które wymagają wysokiego stopnia ochrony i muszą unikać bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Nasz chwytak do małych części GEP2000 certyfikowany do pomieszczeń czystych w połączeniu z robotem EPSON SCARA:
- Cyfrowo sterowany chwytak elektryczny zapewniający płynną komunikację.
- System zewnętrznych czujników pola magnetycznego do precyzyjnego wykrywania pozycji.
- Czuła i precyzyjna obsługa fiolek i probówek z zachowaniem szybkości i elastyczności.
- Utrzymanie siły chwytania dzięki wytrzymałej przekładni ślimakowej - bezpieczne trzymanie elementów w każdych warunkach.