Odniesienie do komponentu
Modernizacja na potrzeby konserwacji maszyn
Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
 - Moment obrotowy do 130 Nm
 
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
 - Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
 
1. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
 - Moment obrotowy do 130 Nm
 
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
 - Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
 
          Task & Solution
        
Kompaktowa i wydajna suwnica przejmuje załadunek i rozładunek maszyny i jest wyposażona w niezależną jednostkę, która bezpiecznie umieszcza i podnosi małe części. Wydajność, szybkość i niezawodność - wszystko połączone na minimalnej przestrzeni.
      Wbudowane standardowe komponenty