Automatyczne przygotowywanie kawy
Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje
W Food Tech Learning Centre w Pohang w Korei, chwytaki Zimmer Group i roboty Neuromeka są połączone w celu przygotowania kawy. Food Tech Learning Centre to placówka miasta Pohang, której celem jest stymulowanie przyszłości przemysłu spożywczego poprzez edukację w zakresie zaawansowanych technologii. Jest ono prowadzone w oparciu o technologię zrobotyzowanych ekspresów do kawy Neuromeka i przy wsparciu działu Food Tech firmy POSTECH. Zapewniają one szkolenia w zakresie programowania robotów dla technologii żywności, skierowane do młodych ludzi i osób starszych, oraz wspierają cyfrową transformację przemysłu spożywczego. Chwytak GEH6040IL-03-B firmy Zimmer Group został podłączony do robota Neuromeka, który odgrywa tak ważną rolę. 2-szczękowy chwytak równoległy GEH6040IL-03-B firmy Zimmer Group może być używany bezprzewodowo za pomocą metody IO-Link w celu zaoszczędzenia miejsca i ma stopień ochrony IP54, dzięki czemu nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, gdzie obowiązują wysokie wymagania higieniczne. Chwytak GEH6040IL-03-B utrzymywał i niezawodnie transportował filiżankę kawy z precyzyjną siłą i pod odpowiednim kątem, bez chybotania.
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola
IP54
Mechaniczne samoistne hamowanie
Możliwość pozycjonowania
Regulowana siła chwytania
Silnie
IO-Link
Certyfikat do pomieszczeń czystych