Zautomatyzowany proces ważenia w laboratorium
Chwytak | Komponenty | Nauki przyrodnicze | Medycyna i farmaceutyki

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria MGD800

- Bezpośrednia kontrola pozycji tłoka poprzez czujniki pola magnetycznego
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

- Bezpośrednia kontrola pozycji tłoka poprzez czujniki pola magnetycznego
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
Dzięki zrobotyzowanemu analizatorowi SP2000 firma Skalar Analytical B.V. automatyzuje szeroki zakres analiz w laboratoriach wodnych. Dzięki najnowszej aplikacji do analizy całkowitej zawiesiny ciał stałych (TSS), cały proces ważenia filtra jest teraz również zautomatyzowany. W tym procesie próbka wody jest przepuszczana przez filtr, który jest następnie suszony i ponownie ważony. Różnica w wadze określa ilość ciał stałych w wodzie. Nasz 3-szczękowy chwytak centryczny MGD800 zapewnia precyzyjną obsługę filtrów, co ma kluczowe znaczenie dla niezawodności pomiaru. W ten sposób nasza technologia chwytaków przyczynia się do w pełni zautomatyzowanego i powtarzalnego procesu analizy.