Odniesienie do komponentu

Ładowanie i rozładowywanie płytek mikrotitracyjnych w laboratoriach

Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Nauki przyrodnicze | Automatyzacja laboratorium

Zmieniacz narzędzia
Seria FWR

  • Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
  • Ręczny zmieniacz narzędzi
  • Opcjonalne przesyłanie mediów
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria LWR

  • Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
  • Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
  • Wersja wrażliwa
  • Sterowanie IO-Link
  • Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
  • Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
więcej
1. Zmieniacz narzędzia
  • Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
  • Ręczny zmieniacz narzędzi
  • Opcjonalne przesyłanie mediów
więcej
2. LWR-HRC-02
  • Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
  • Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
  • Wersja wrażliwa
  • Sterowanie IO-Link
  • Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
  • Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
więcej
Task & Solution
  • Zautomatyzowany system do załadunku i rozładunku płytek mikrotitracyjnych w laboratoriach
  • Zmieniacz narzędzi serii FWR na 6-osiowym robocie umożliwia wymianę narzędzi bez zewnętrznego kontrolera
  • Współpracujący chwytak HRC-02 obsługuje precyzyjne chwytanie różnych komponentów z określoną siłą chwytania

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość