Odniesienie do komponentu
Komórka drukująca i wiążąca
Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Nieżywnościowe
Task & Solution
GEH6000 wykorzystuje opatentowaną maszynę do drukowania książek Gutenberg One. Za pomocą ramienia robota wykonywane są wszystkie etapy pracy, od pobrania okładki po edycję książki.
Źródło: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)
Najważniejsze informacje i dane techniczne
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP54
Mechaniczne samoistne hamowanie
Możliwość pozycjonowania
IO-Link
Wbudowane standardowe komponenty