Odniesienie do systemu
Chwytak do silnika spalinowego
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych
        Zadanie
      
Podczas łączenia obrabiarek element obrabiany miał być umieszczany w różnych mocowaniach. W tym celu element obrabiany musiał być obracany (musiało być zmieniane jego położenie) w chwytaku. Głównym wyzwaniem był duży ciężar elementu obrabianego, wynoszący 450 kg, w połączeniu z dużym zakresem ruchu.
        Rozwiązanie
      
Opracowano chwytak z solidnym napędem podstawowym opartym na prowadnicach liniowych. Do wychylania elementów opracowano specjalne długie szczęki wychylne napędzane serwomotorycznie. Ponadto chwytak jest wyposażony w układ wyrównania osi XY w celu skompensowania niedokładności położenia podczas umieszczania lub podnoszenia.
        Najważniejsze informacje i dane techniczne
      
 IP40 IP40
 Pneumatyczne Pneumatyczne
 Napęd serwomotoru AC Napęd serwomotoru AC
 Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
                Dane techniczne
              
| Rodzaj napędu | PNEUELE | 
| Maks. siła chwytania | 7000 [N] | 
| Wizualizacja graficzna | FORM | 
| Zabezpieczenie chwytaka | KLE | 
| Skok maks. | 480 [mm] | 
| Klasa IP | IP40 | 
| Waga systemu | 500 [kg] | 
| Maks. waga elementu obrabianego | 400 [kg] | 
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |