Odniesienie do systemu
Chwytak do babeczek czekoladowych
Moduły wychylne i obrotowe | Rozwiązania systemowe | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK
1. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Zadanie
Podczas produkcji czekoladowych muffinek musiałyby być one zanurzane w czekoladowej kąpieli. Szczególnym wyzwaniem związanym z tą obsługą była konstrukcja systemu chwytaków zgodna z wymogami, jakie nakłada się na urządzenia mające kontakt z żywnością.
Rozwiązanie
Podstawą konstrukcji jest standardowy chwytak kątowy z serii GK. Został on wyprodukowany ze szczękami wykonanymi z materiału VA dopuszczonego do kontaktu z żywnością i zmodyfikowany za pomocą układu smarowania odpowiedniego do kontaktu z żywnością. Za obrót jest odpowiedzialna standardowa jednostka wychylna z serii SF-C.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
Stal szlachetna nierdzewna
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 610 [N] |
| Wizualizacja graficzna | KRAFT |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 180 ["] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 2 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 0.1 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK
pneumatyczne
Skok na szczękę
90 °
Siła chwytania
70 N - 4250 N
Długość szczęk chwytnych
75 mm - 125 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa IP
IP20
Masa
0.096 kg - 4.1 kg

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C
pneumatyczne
Kąt wychylenia
-90 / 0 / +90°
Kąt wychylenia regulowany +/-
180°
Moment obrotowy
1.5 Nm - 130 Nm
Przeniesienie energii pneumatyczne
4 / 8
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa IP
IP64
Masa
0.64 kg - 42 kg