Odniesienie do systemu
Chwytak do elementów odlewanych
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Odlewnia
Zadanie
Duże centrum obróbcze producenta robotów miało być zdolne do pracy bezobsługowej na dwie zmiany. Bardzo długi czas obróbki elementu, wynoszący do 45 minut, miał być wykorzystywany w dodatkowym czasie do usuwania zadziorów z elementów.
Rozwiązanie
Osiem elementów jest udostępnianych w buforze elementów. Zmieniacz narzędzia może zmienić chwytak dla elementu 1 (wahacz) lub chwytak 2 (karuzela). W czasie dodatkowym wrzeciono okrawające jest wymieniane za pomocą zmieniacza narzędzia. Czas mocowania został skrócony z 40 minut (mocowanie ręczne) do 2 minut (mocowanie automatyczne). Wydajność elementów została wielokrotnie zwiększona, a elementy opuszczają maszynę bez zadziorów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Chwyt od wewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 34000 [N] |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 30 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 131 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 160 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 30 mm
Siła chwytania
85 N - 19275 N
Długość szczęk chwytnych
50 mm - 300 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa IP
IP40
Masa
0.076 kg - 17 kg

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 30 mm
Siła chwytania
200 N - 34150 N
Długość szczęk chwytnych
50 mm - 250 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa IP
IP40
Masa
0.14 kg - 26 kg

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR1000
pneumatyczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1
160 / 200
Przeniesienie energii elektryczne
opcjonalnie
Skok blokujący
1 mm
Masa
5.3 kg - 15 kg

Element zaciskowy
Seria MKS
Prowadnica profilowa
Siła utrzymująca
145 N - 1450 N
teoretyczna siła utrzymująca (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Ciśnienie robocze
4 bar - 6.5 bar
Masa
0.21 kg - 3.2 kg
Klasa pomieszczenia czystego
6