Odniesienie do systemu

Chwytak do form odlewniczych

Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Odlewnia

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
Zadanie

Podczas wyładowywania strzelarki do rdzeni maksymalnie cztery rdzenie piaskowe musiały być jednocześnie odbierane z maszyny. Następnie rdzenie te musiały być obracane w chwytaku o 90°C, a później sklejane ze sobą.

Rozwiązanie

Do obracania i łączenia rdzeni zastosowano specjalny chwytak czterokrotny ze zintegrowanymi jednostkami wychylnymi z regulacją średnicówki. Ze względu na niekorzystne warunki środowiskowe panujące w rdzeniarni chwytak musiał być również specjalnie uszczelniony i zabezpieczony.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP64
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
  • Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania1600 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.100 [mm]
Klasa IPIP64
Waga systemu340 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość