Odniesienie do systemu
Chwytak do muf gwintowanych
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Obróbka skrawaniem

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Zadanie
Klient potrzebował podwójnego chwytaka do tokarki. Ponieważ do jego zastosowania można było użyć tylko robota o niewielkich rozmiarach i małym udźwigu, podczas projektowania chwytaka należało zwrócić szczególną uwagę na jego ciężar.
Rozwiązanie
Zaprojektowano lekki i wytrzymały podwójny chwytak do załadowywania maszyny, który składa się w 100% ze standardowych komponentów firmy Zimmer Group.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od wewnątrz
Zsynchronizowane szczęki chwytne
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 700 [N] |
| Wizualizacja graficzna | KRAFT |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 8 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 3 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 0.2 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |