Odniesienie do systemu
Chwytak do osi
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Pojazdy szynowe | Osie i koła
        Zadanie
      
Ciężkie osie kolejowe musiały być podawane na tokarkę. Wały musiały być nie tylko chwytane, lecz także przemieszczane liniowo i swobodnie wychylane w pomieszczeniu.
        Rozwiązanie
      
Ze względu na dużą masę opracowano specjalny chwytak z osią liniową. Obrót był możliwy dzięki serwoosi wychylnej zrealizowanej jako obrót nieskończony. Skok ładowania o długości 500 mm, podobnie jak sam chwytak, jest również napędzany serwomotorem. Rezultatem jest solidne rozwiązanie systemowe napędzane w całości serwomotorycznie.
        Najważniejsze informacje i dane techniczne
      
 IP40 IP40
 Regulowana siła chwytania Regulowana siła chwytania
 Napęd serwomotoru AC Napęd serwomotoru AC
 Chwyt od zewnątrz Chwyt od zewnątrz
 Zsynchronizowane szczęki chwytne Zsynchronizowane szczęki chwytne
                Dane techniczne
              
| Rodzaj napędu | elektr. | 
| Wizualizacja graficzna | FORM | 
| Zabezpieczenie chwytaka | Hamowanie samoistne | 
| Skok maks. | 135 [mm] | 
| Klasa IP | IP40 | 
| Waga systemu | 820 [kg] | 
| Maks. waga elementu obrabianego | 750 [kg] | 
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |