Odniesienie do systemu
Chwytak do pakowania artykułów spożywczych
Moduły wychylne i obrotowe | Rozwiązania systemowe | Towary konsumpcyjne | Opakowanie

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
1. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Zadanie
Klient szukał specjalnego chwytaka, który mógłby układać opakowania żywności (ser świeży) w różnych warstwach w kartonie.
Rozwiązanie
Chwytak został wyposażony w długie szczęki chwytne (palce chwytające) wykonane ze stali szlachetnej. Chwytak ma również układ wyrównania osi XY, aby skompensować tolerancje położenia, różne napędy układu wychylenia do indywidualnego wychylania opakowania oraz aktywny dociskacz do zabezpieczenia położenia opakowania.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 990 [N] |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 20 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 90 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 0.1 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 30 mm
Siła chwytania
85 N - 19275 N
Długość szczęk chwytnych
50 mm - 300 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa IP
IP40
Masa
0.076 kg - 17 kg

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C
pneumatyczne
Kąt wychylenia
-90 / 0 / +90°
Kąt wychylenia regulowany +/-
180°
Moment obrotowy
1.5 Nm - 130 Nm
Przeniesienie energii pneumatyczne
4 / 8
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa IP
IP64
Masa
0.64 kg - 42 kg