Odniesienie do systemu
Chwytak do pierścieni łożyskowych
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Tworzywo sztuczne
Zadanie
Podczas produkcji pierścieni łożyskowych występowało duże zróżnicowanie elementów. Ponadto czas przezbrajania miał być jak najkrótszy i należało wykluczyć „nieprawidłowe przezbrojenie”.
Rozwiązanie
Opracowano modułowy system do odbierania z 4, 6 i 8 gniazd. Urządzenie do szybkiej wymiany zostało oznaczone kolorowymi kodami, aby umożliwić wizualną kontrolę procesu zbrojenia. W ten sposób przezbrojenie chwytaka zajęło tylko kilka minut.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od wewnątrz
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 110 [N] |
| Wizualizacja graficzna | NEUTRAL |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 6 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 8 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 0.02 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |